Електромеханічні приводи

Силові приводи

Мехатроніка — це наука про поєднання в механіки, електроніки та цифрових технологій для створення інноваційних рішень.

Ця галузь на сьогодні стрімко розвивається та забезпечує фантастичні можливості для розв’язання застарілих проблем розумно та не завдаючи шкоди довкіллю.

Цією галуззю у компанії SKF займаються понад 400 інженерів.

Працюючи на передовій подібних технологій вже впродовж багатьох років, SKF розвинула унікальні знання щодо їх застосування у контексті обладнання та програмного забезпечення.

Поєднуючи приводи, підшипники, ущільнення, системи змащування, датчики та знання у галузі електроніки, ми виробляємо велику кількість серійних товарів та окремих рішень на замовлення. SKF пропонує широкий асортимент товарів мехатроніки

Ваш сучасний бізнес із SKF

Наш глибокий досвід та знання у галузі силових приводів дозволяють нам задовольняти потреби найбільш вимогливих клієнтів, пропонуючи рішення для використання лінійних приводів, телескопічних опор, обертальних приводів, спеціально розроблених систем приводів, блоків керування та допоміжного обладнання.

Наші знання є запорукою вашого успіху

Немає двох однакових застосувань.

Використовуючи системи силових приводів SKF, ви завжди зможете покластись на наші товари та послуги, розроблені спеціально для того, щоб відповідати унікальним потребам кожного клієнта та особливим умовам на його підприємствах.

Інформація про товар

Зверніть увагу, що нижче наведені посилання на інформацію лише англійською мовою.

Електромеханічні приводи

SKF logo