Системи лінійного переміщення

Продукція SKF для систем лінійного переміщення поєднує всі наші знання та зусилля в області систем лінійних приводів (кулькові та роликові передачі), а також лінійних напрямних та координатних столів.

У приводних системах для лінійного переміщення обертальний рух перетворюється в лінійний, як правило, за допомогою кулько- та роликогвинтових передач. Це завдання ефективно вирішується за допомогою розробленої нами продукції: мініатюрні і великогабаритні кулько-гвинтові передачі, шліфовані кулько-гвинтові передачі, а також кулькові-гвинтові передачі різного типу.

До іншій сфері діяльності підрозділу «Системи лінійного переміщення» відносяться лінійні направляючі і координатні столи. Найважливішим завданням в даній сфері є розробка оптимального рішення для задачі напряму, яке забезпечувало б необхідні характеристики точності позиціювання і жорсткості при прийнятних витратах . Для забезпечення оптимальних рішень якісних напрямних, наш широкий асортимент продукції включає підшипники для лінійного переміщення, профільні рейкові направляючі, прецизійні рейкові направляючі, лінійні направляючі і координатні столи.

Інформація про товар

Зверніть увагу, що нижче наведені посилання на інформацію лише англійською мовою.

SKF logo