Обладнання для тестування та вимірювання

Будучи провідною інженерною компанією, SKF повинна забезпечувати відповідність своєї продукції і послуг своїм власним високим стандартам. Системи вимірювання та менеджменту якості нашого Центру моніторингу стану обладнання для тестування і вимірювання (CMC-Steyr) останні 25 років забезпечують засоби для даної відповідності.

Тепер ми надаємо аналогічні можливості нашим клієнтам. SKF розробляє і поставляє сучасні технології і прилади, розроблені для відповідності кожної чіткої мети клієнта. Повний вибір методик вимірювань задовольняє потреби в контролі якості виробників високоточних виробів з циліндричними поверхнями та супутньої продукції, а також при випробуванні мастил для відповідної галузі.

При необхідності, SKF також працює в тісному партнерстві з іншими фахівцями. Установка, налаштування, навчання (на об'єктах клієнта або віддалено) і широкий спектр супутніх заходів є частиною послуг, що поставляються. На додаток, SKF постачає набори калібрів для перевірки конічних шийок валів або радіальних внутрішніх зазорів циліндричних роликопідшипників. Вони розроблені з урахуванням вимог високоточних технологій, особливо при виробництві верстатів і шпинделів, а також їх ремонті.

Технологія і методики вимірювання включають:
  • аналіз вигнутості, округлості та форми;
  • тестування підшипників на рівень шуму та вібрації;
  • перевірку розмірів;
  • оптичний конроль;
  • нерййнівний контроль;
  • прилади для тестування мастила

Інформація про товар

Зверніть увагу, що нижче наведені посилання на інформацію лише англійською мовою.
SKF logo