Запчастини SKF для автомобілів

Використовуючи свій досвід в якості конвеєрного постачальника для автовиробників по всьому світу, SKF також працює на ринку запасних частин для легкових і вантажних автомобілів. 

Ми пропонуємо нашим клієнтам високоякісну продукцію та послуги преміум-класу. 

В основі всього асортименту продукції та послуг SKF лежать інновації та постійна модернізація конструкції всіх важливих автомобільних систем - від маточинних вузлів і трансмісій до двигунів і електронного обладнання. Ми постійно вдосконалюємо свої послуги та продукцію.


SKF logo