Мережа дистриб’юторів SKF

Мережа дистриб’юторів компанії SKF
SKF обслуговує свою найбільшу групу споживачів на промисловому та ринку автозапчастин, діючи напряму або через глобальну мережу дистриб’юторів і дилерів.

Розуміння потреб локального ринку, ефективні ІТ- та логістичні системи та підтримка від кваліфікованих прикладних інженерів та фахівців SKF є одними з головних інструментів, які роблять дистриб’юторську мережу SKF цінним ресурсом для споживачів.

Щоб забезпечити через ці канали найвищі рівні надання послуг, SKF співпрацює з двома типами дистриб’юторів:

  1. Авторизовані дистриб’ютори SKF, які працюють на ринку запчастин для промисловості
  2. Дистриб’ютори ринку обслуговування транспортних засобів SKF, які працюють на ринку запчастин
SKF logo