Máy Bơm công nghiệp

Những thách thức của hệ thống bơm hiện đại

Cho dù là chuyển nguồn cấp nước đô thị, hút dầu từ đáy đại dương hay hút chất lỏng xâm thực trong các nhà máy hóa chất – xã hội hiện đại đòi hỏi các hệ thống bơm đáng tin cậy và hiệu quả.

Đối với người vận hành bơm công nghiệp ngày nay, điều đó có nghĩa là tìm ra cách để giảm tổng chi phí sở hữu trong khi vẫn tuân thủ luật pháp về môi trường đang ngày một cứng rắn hơn. Thách thức đối với các nhà sản xuất bơm là kéo dài thời gian giữa các lần hư hỏng máy trong khi tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ tuổi thọ của máy bơm, vì năng lượng chiếm 45% tổng chi phí sở hữu máy bơm.

SKF có thể giúp

Là nhà cung cấp vòng bi và giải pháp kỹ thuật hàng đầu thế giới cho ngành công nghiệp máy bơm, SKF luôn hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất hàng đầu. Chúng tôi cung cấp mọi thứ từ dịch vụ kỹ thuật đổi mới trong quy trình thiết kế đến các hệ thống theo dõi thúc đẩy hoạt động đáng tin cậy ở các địa điểm xa, khó tiếp cận.

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng của nó

Tìm kiếm chi tiết về các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng ứng dụng của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo