HỆ THỐNG SKF 24 loại TLSD mới giúp bôi trơn đơn giản và tự động

Thiết bị bôi trơn cơ điện tử tự động một điểm SKF SYSTEM 24 loại TLSD
Thiết bị bôi trơn cơ điện tử tự động một điểm SKF SYSTEM 24 loại TLSD

2013 tháng mười một 15, 07:32 CET

Thiết bị bôi trơn loại TLSD là thiết bị bôi trơn cơ điện tử, tự động một điểm, có thể bôi trơn trực tiếp hoặc bôi trơn từ xa.

Gothenburg, ngày 15 tháng 11 năm 2013: SKF đã tung ra một lọat các thiết bị bôi trơn tự động cơ điện tử System 24 TLSD mới Các thiết bị bôi trơn mới đáng tin cậy, dễ lắp ráp và thích hợp với nhiều ứng dụng bôi trơn, để sử dụng cho các thiết bị từ bơm, quạt và quạt gió cho tới băng tải, thang cuốn và cần cẩu. 

Kết cấu chắc chắn của thir62t bị bôi trơn TLSD mới đặc biệt thích hợp để sử dụng cho các ứng dụng có độ rung cao hoặc nhiệt độ hoạt động dao động nhiều; một phiên bản đặc biệt cũng có sẵn để sử dụng ở nhiệt độ thấp. Trong từng trường hợp, sản phẩm cung cấp giải pháp bôi trơn hiệu quả cho vòng bị, trục và cần trục, giúp kép dài thời gian vận hành của máy móc và giảm chi phí bảo trì.

“Thiết bị bôi trơn TLSD là sản phẩm đáng tin cậy và dễ sử dụng. Bình chứa trong suốt giúp nhanh chóng kiểm tra tình trạng trong nháy mắt trong khi thiết bị dẫn động có thể lập trình được cung cấp nhiều lựa chọn hơn và độ linh hoạt cao hơn cùng màn hình LED sắc nét hơn so với các thiết bị cạnh tranh”, Guus Willems, Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm tại SKF cho biết.

TLSD Series là một thiết bị độc lập, bao gồm bình chứa chất bôi trơn và thiết bị sạc pin có thể được lập trình để phân bố chất bôi trơn theo những cài đặt hàng tháng khác nhau. Thiết bị kết nối với mỗi máy bằng một bệ gắn trực tiếp hoặc đường dẫn, kết thúc mỗi mạch bằng ren tiêu chuẩn G1/4.

Bình chứa được cung cấp dưới hai cỡ (125ml và 250ml) đổ đầy dầu hoặc mỡ bôi trơn hiệu suất cao theo quy định của SKF. Áp suất hoạt động tối đa là 5 barơ.

Thiết bị dẫn động sử dụng công tắc xoay đơn giản, được bảo vệ bằng nắp nhựa, cho phép lập trình TLSD phân bố chất bôi trơn trong các khoảng thời gian được lựa chọn. Bên cạnh đó, màn hình LED có đèn tín hiệu màu xanh–hổ phách–đỏ có thể nhìn thấy từ mọi góc độ cho thấy rõ ràng tình trạng hoạt động của thiết bị.

Thiết bị bôi trơn TLSD và bộ nạp không được cung cấp/bán/sử dụng tại Đức, Pháp hoặc Mỹ.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Quan Hệ Báo Chí: Monique Turner, +1 267-436-6836, +1 215-801-8722, monique.turner@skf.com

SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy máy móc, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kiến thức kỹ thuật. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2012 là SEK 64.757 triệu và số nhân viên là 46.775. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.
™ BeyondZero là thương hiệu của Tập Đoàn SKF.


SKF logo