Vòng bi bánh xe

Thiết bị trục bánh xe tải

Từ năm 1998, SKF đã sản xuất trên một triệu thiết bị trục bánh xe tải. Nhiều xe giữ nhịp trên 1 triệu kilomet trong các điều kiện khắc nghiệt nhất và vẫn chạy chắc chắn như những ngày chúng được lắp. Được điều chỉnh sẵn, bít kín và tra dầu mỡ trong suốt thời gian dùng, các thiết bị trục bánh xe tải của SKF trang bị một thiết kế tổ hợp trọng lượng nhẹ, giúp loại trừ các lỗi trong việc lắp ráp và điều chỉnh là nguyên nhân của hầu hết các sai hỏng vòng bi sớm.

Kết quả là thiết bị hầu như không yêu cầu bảo trì và có tuổi thọ phục vụ tuyệt vời.

Vòng bi con lăn dạng côn

Có thiết kế đổi mới và các thành phần tốt nhất, vòng bi con lăn dạng côn TQ-Line của SKF chống sốc, rung, lệch trục và nhiễm bẩn chất bôi trơn mà thường dẫn đến hư hỏng trong các vòng bi thông thường.

So với thiết kế thông thường, vòng bi con lăn dạng côn TQ-Line của SKF có số lượng các con lăn lớn hơn — một dạng hình học tối ưu hóa cho phép tăng khả năng chịu tải, phân bố tải đều hơn và có tuổi thọ phục vụ lâu hơn và không gặp hỏng hóc.
SKF logo