Systèmes de lubrification centralisée
La bonne quantité de lubrifiant au bon moment

Les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF sont équipés d'un système de commande universel mais simple qui fournit une lubrification optimale à chaque point de lubrification de la machine. Les roulements sont lubrifiés à intervalles réguliers pendant que la machine fonctionne et que tous les roulements sont en mouvement.
Ces systèmes présentent donc une haute fiabilité opérationnelle, même dans les rudes conditions du secteur agricole. En fournissant un réapprovisionnement de lubrifiant correct et précis à tous les points requis, les systèmes de lubrification centralisée SKF offrent de nombreux avantages :
- Importantes économies au niveau des coûts de réparation et des pièces de rechange
- Fiabilité accrue des machines
- Jusqu'à 50 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants
- Augmentation considérable de la durée de service des roulements
- Réduction de l'impact environnemental
- Augmentation de la sécurité du personnel