Roulements rigides à billes équipés de joints pour transmission

Un nouveau joint permet de réduire considérablement le frottement et d'améliorer l'efficacité de l'étanchéité dans les applications de transmission automobiles

Roulements rigides à billes équipés de joints pour transmission


Réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 tout en améliorant la fiabilité des produits est un important facteur pour le marché automobile.


Avantages en termes de performances :

  • Une filtration plus efficace qui minimise la contamination à l'intérieur du roulement et prolonge ainsi la durée de service
  • Une perte de puissance réduite et une efficacité supérieure dans toutes les conditions de fonctionnement
  • Une capacité de vitesse plus élevée qu'avec les roulements rigides à billes étanches standard
  • Une meilleure robustesse qui prolonge la durée de service du roulement et du joint
  • Une réduction de 50 % du frottement du joint par rapport à une solution standard

Impact - economic, social and environmental

SKF logo