Applications maritimes et offshore
Les opérations dans les environnements durs et l'exigence d'être disponible 24h/7j accroissent le besoin de connaître l'état réel du navire. Dans la flotte mondiale actuelle composée de navires de plus en plus spécialisés, il s'agit d'explorer chaque possibilité d'amélioration pour pouvoir rester rentable. C'est d'autant plus vrai compte tenu de l'augmentation du prix du carburant, des réglementations environnementales de plus en plus strictes et des problèmes croissants en matière de santé et de sécurité.
Les exploitants de navires doivent maximiser le temps passé en mer, réduire les coûts de maintenance et procurer un environnement de travail sûr aux équipages.
SKF Marine fournit des solutions pour respecter ces exigences en supportant le navire tout au long de son cycle de vie avec un large portefeuille de services et de produits.