Convoyeurs à chaîne
Une lubrification efficace est essentielle
En fonction du produit qu'ils déplacent, les convoyeurs à chaîne peuvent être confrontés aux mêmes conditions de fonctionnement qui affectent les tables à rouleaux. Par exemple, les convoyeurs à bobine fonctionnent avec des charges et des températures élevées. En conséquence, une lubrification efficace de la chaîne est essentielle pour un fonctionnement sans problèmes et une durée de vie plus longue du convoyeur.
SKF peut vous aider
Les solutions de chaîne SKF peuvent aider à assurer une lubrification des chaînes appropriée dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.