Perceuses et tournevis

La famille des perceuses englobe :
- Perceuses standards
- Marteaux perforateurs
- Perceuses-visseuses
- Tournevis.
Le marché du bricolage demande des perceuses fiables, économiques et faciles à manipuler. Les utilisateurs professionnels recherchent les mêmes caractéristiques, mais veulent en plus une puissance de sortie importante tout en conservant une faible perte de puissance en fonctionnement.
Marteaux perforateurs
Les marteaux perforateurs destinés au marché du bricolage sont conçus de la même manière que les perceuses classiques, mais comprennent un dispositif de percussion qui agit sur l'arbre de la broche et produit l'effet de percussion.Dans les marteaux perforateurs de grande puissance professionnels, le moteur électrique est généralement monté verticalement et transmet le mouvement à l'arbre de la broche à travers une série d'engrenages. Le système de percussion fonctionne avec ou sans rotation de la broche.
L'environnement pour les marteaux perforateurs est hautement contaminé par la poussière, etc. Par conséquent, il est nécessaire d'assurer une bonne protection contre la contamination.
Solutions
-
Solution de roulement pour perceuses
Des roulements rigides à une rangée de billes sont utilisés pour supporter les arbres d'induit et de sortie.
-
Roulements rigides à une rangée de billes pour marteaux perforateurs
Les roulements sont soumis à des charges importantes, à des vibrations et à des environnements poussiéreux
-
Porte-joints intégrés
Utilisé dans les environnements très pollués