Roulements à billes à contact oblique

SKF fournit des roulements à billes à contact oblique sur mesure pour les applications de transmission comme les pignons, par exemple. Grâce à un savoir-faire et un support logiciel de pointe, SKF peut calculer et établir la précharge parfaitement adaptée pour optimiser les performances des roulements en termes de durée de vie, de rigidité et de frottement. Les applications peuvent également être optimisées en termes de dimensions extérieures, de capacité de charge, de géométrie interne et de type de cage.

Des traitements thermiques et des solutions hybrides spéciaux, avec des éléments roulants en nitrure de silicium, sont utilisés pour répondre aux attentes des clients en termes de température, vitesse, durée de vie et frottement.

SKF peut fournir une gamme étendue de roulements à billes à contact oblique standard et sur mesure pour les applications de course automobile.

Les roulements peuvent être équipés d'une cage en PEEK légère, contenant de nombreux éléments roulants en nitrure de silicium. Les éléments roulants en nitrure de silicium contribuent à diminuer le frottement de roulement et à augmenter la rigidité du roulement. Les bagues peuvent être fabriquées à partir d'un grand nombre de matériaux différents et divers traitements thermiques peuvent y être appliqués pour les rendre tout à fait adaptés à une vaste plage de températures de fonctionnement.

Des joints à faible frottement à double lèvre ou à lèvre unique revêtus de PTFE peuvent être intégrés dans le roulement pour retenir la lubrification et empêcher la pénétration de la contamination. Des matériaux HT spéciaux sont disponibles sur demande.

Graissé et étanche à vie, le roulement à billes à contact oblique de haute précision dispose d'une grande rigidité axiale et d'une grande capacité de charge, offrant ainsi une meilleure réactivité de l'embrayage et une durée de vie allongée.
SKF logo