Solutions de roulements optimisées
_0_0_600_600.jpg)
SKF propose des modèles de roulements personnalisés pour applications de deux et trois roues, dont les dimensions externes, la capacité de charge, la géométrie interne, la conception de la cage et des joints et la métallurgie des bagues ont été optimisées pour répondre aux exigences spécifiques à ces applications.
Les roulements SKF optimisés pour applications de transmission répondent aux exigences spécifiques du client en matière également de contrôle du jeu radial, de traitements de surface spéciaux et d'étanchéité.