SKF StopGo

Intégrant son savoir-faire en matière de roulements et de mécatronique, SKF est fier d'introduire une solution « Stop&Start » unique pour deux roues qui répond à
la demande de conservation d'énergie et de réduction des émissions.
Cette solution est fournie avec une unité prête à monter facile à installer pour les équipementiers et pouvant être adaptée simplement sur les deux roues existants sur le marché.
Elle présente les principales caractéristiques suivantes :
  • Solution intégrée offrant une fonction simultanée de roulement, capteur de vitesse et système « Stop&Start »
  • Personnalisation en fonction des spécifications du véhicule
  • Plate-forme pour développer la solution de capteur ABS à l'avenir
SKF logo