SKF met au point une technologie de vérin électromécanique modulaire

2018 mai 07, 13:00 Africa

Le nouveau vérin électromécanique CASM 100 est une solution flexible et fonctionnelle en phase avec les exigences et les spécificités de nombreuses applications industrielles.

Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, le vérin électromécanique CASM 100 dispose d’un excellent niveau de précision et de répétabilité. Il peut supporter des charges pouvant atteindre 82 kN et fournir une vitesse linéaire maximale de 890 mm/s. La conception modulaire et flexible du CASM 100 permet aussi de multiples possibilités de montage grâce aux différents modules disponibles et à une interface standardisée. Les clients adaptent ainsi le CASM 100 aux besoins de leur application, tout en optimisant les performances de leurs équipements et leurs coûts. Du point de vue énergétique, le vérin électromécanique
CASM 100 consomme 80% d'énergie en moins que les vérins pneumatiques et 50% en moins que les vérins hydrauliques. 

Cette solution haute performance propose également une large gamme d'accessoires, de courses de très grande longueur (jusqu'à 2 m), d'un moteur en
ligne ou en parallèle et d'une fonction Override en standard (possibilité de mettre un frein), pour plus de sécurité cas de perte de puissance.


Selon les applications, il permet d’utiliser un nombre de composants réduit et d’effectuer une maintenance minimale à l’exception d’opérations de lubrification.
Le vérin électromécanique CASM 100 est, par ailleurs, une solution optimale pour accompagner les constructeurs et les fabricants de machines dans leur transition
vers l’Industrie 4.0.

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2016, SKF France a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

SKF logo