Roulements « insert » (ou roulements Y)

Les roulements « insert » sont basés sur des roulements rigides à billes étanches des séries 62 et 63, mais comportent une bague extérieure dont la surface externe est sphérique et, dans la plupart des cas, une bague intérieure débordante avec un dispositif de blocage spécifique permettant un montage rapide et facile sur l'arbre.

Offres industrielles pour relever vos défis spécifiques

Trouvez la technologie de blocage appropriée

Caractéristiques des roulements

  • Se montent facilement et rapidement
    Les différentes méthodes de blocage permettent un montage rapide et facile des roulements-inserts sur l'arbre.
  • Peuvent supporter le défaut d'alignement initial
    Pour s'accommoder du défaut d'alignement, le roulement peut s'incliner dans le palier grâce à la surface externe sphérique de la bague extérieure (fig. 1).
  • Longue durée de service
    Les différentes solutions d'étanchéité disponibles permettent d'obtenir une longue durée de service pour une large variété d'applications présentant des niveaux de contamination élevés.
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
    Lorsque de faibles niveaux sonores et vibratoires sont des exigences importantes, SKF peut fournir la méthode de blocage sur l'arbre appropriée.
Principales applications des roulements-inserts
Grâce à leur polyvalence et à leur excellent rapport qualité-prix, les roulements-inserts sont couramment utilisés dans les applications suivantes :
  • Équipements agricoles
  • Traitement et conditionnement des aliments et des boissons
  • Convoyeurs
  • Systèmes de manutention
  • Machines textiles
  • Ventilateurs industriels
  • Machines spéciales (par ex. portiques de lavage de voitures, machines de sport, karts)
Élargissement de la gamme
En plus des roulements présentés dans cette section, SKF propose des roulements-inserts pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Cette gamme inclut les :
SKF logo