Manchons de démontage
Les manchons de démontage peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés (fig. 1). Le manchon est enfoncé dans l’alésage de la bague intérieure, qui s’appuie contre un épaulement d’arbre ou un autre composant fixe similaire. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou ou un plaque en bout. Les écrous de serrage KM ou HM (→ Écrous de serrage) avec des dispositifs de blocage appropriés conviennent. Les écrous de serrage ne sont pas fournis avec le manchon et doivent être commandés séparément. Les plaques d'arrêt en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Écrous appropriés qui facilitent le montage et le démontage des roulements sur manchon et ceux requis pour extraire le manchon de démontage :
- sont indiqués dans le tableau des produits
- doivent être commandés séparément
SKF recommande d'utiliser un écrou hydraulique (fig. 2) pour enfoncer le manchon de démontage dans l'alésage du roulement, car il faut appliquer un effort considérable pour vaincre le frottement entre le roulement, le manchon d'une part, et le roulement et l'arbre d'autre part.