Joints intégrés

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

L'étanchéité intégrée peut prolonger considérablement la durée de service des roulements en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.
Les différents types de dispositifs d'étanchéité disponibles pour les roulements SKF sont décrits dans Composants et matériaux.
Pour des informations sur les options d'étanchéité intégrée disponibles pour un type de roulement donné, reportez-vous à la section sur le produit concerné.
SKF logo