Caractéristiques des roulements
Normes de dimensions | Dimensions d'encombrement : ISO 15 |
Tolérances Pour plus d'informations → Tolérances |
Normale d ≤ 300 mm
Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3, tableau 4 et tableau 5) |
Jeu interne Pour plus d'informations → Jeu interne |
Normale Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C3, C4 ou C5 Valeurs : ISO 5753-1 Les valeurs sont valables pour les roulements non montés sous charge de mesure nulle, sans défaut d'alignement, avec un déplacement axial nul entre les bagues intérieure et extérieure et les rouleaux centrés. Le déplacement axial d'une bague par rapport à l'autre a pour effet de réduire le jeu radial interne. Plage de jeu type → diagramme 1. |
Défaut d'alignement admissible |
0,5° Pour un défaut d'alignement > 0,5°, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF. |
s1 max, s2 max →tableau des produits Le jeu interne réel peut limiter le déplacement axial possible. Le défaut d'alignement réduit le déplacement axial possible. Pour des informations détaillées, reportez-vous à Vérification du déplacement axial. Un espace libre est nécessaire de part et d'autres du roulement (→Espace requis de chaque côté du roulement). |