Système de désignation
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à aiguilles avec bagues usinées.
Exemple
RNA 4900.2RS | où | R = |  |
NA 4900 = |  |
.2RS = |  |

| Prefixes
|
R
| Roulement sans bague intérieure (applicable aux séries NA 48, NA 49, NA 69 et NAO)
|
| Basic designation (tableau 1) |
NA 48, NA 49, NA 69
| Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, avec bague intérieure |
NAO | Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, sans épaulements, avec bague intérieure |
NK, NKS
| Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, sans bague intérieure |
NKI, NKIS
| Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, avec bague intérieure |
| Suffixes - Internal design (n.a.) |

| Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) |
RS | Joint frottant en NBR d'un côté |
.2RS | Joint frottant en NBR des deux côtés |
ASR..
| Bague extérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
|
IS.. | Bague intérieure avec trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous |
ISR.. | Bague intérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous |
| Suffixes - Cage design |
TN | Cage en PA66 renforcé de fibres de verre |
| Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.) |
 | Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running |
CN | Jeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
-
H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
-
L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
-
M = Plage de jeu réduite, correspondant aux deux quarts intermédiaires de la plage
-
P = Plage de jeu déplacée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
-
R = Plage de jeu normale conformément à la norme supprimée DIN 620-4:1982
Les lettres ci-dessus, H, L, M et P, sont également utilisées avec les classes de jeu C2, C3, C4 |
C2 | Jeu radial interne inférieur au jeu normal |
C3 | Jeu radial interne supérieur au jeu normal |
C4 | Jeu radial interne supérieur à C3 |
H..
| Roulement sans bague intérieure et tolérance de diamètre intérieur (sous aiguilles) réduite ; les chiffres qui suivent indiquant les limites de tolérances en µm, par ex. H+27+20
|
P5 | Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
|
P6 | Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6 |
P62 | P6 + C2 |
P63 | P6 + C3 |
P6CNR | P6 + CNR |
| Suffixes - Bearing sets, matched bearings
|
..S
| Roulements appariés pour une répartition uniforme de la charge. Le chiffre qui précède indique le nombre de roulements, par exemple NK 50/25 TN/2S
|

| Suffixes - Stabilization (n.a.) |
S0
| Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C
|
S1
| Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
|
S2
| Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C
|
S3
| Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 300 °C
|

| Suffixes - Lubrication (n.a.) |
| Suffixes - Other variants (n.a.) |