Montage

Pendant la manipulation du roulement, les bagues et les rouleaux des roulements à rotule sur rouleaux peuvent être déplacés axialement depuis leur position normale. Ceci vaut tout particulièrement lorsque les roulements sont montés avec l'arbre ou le palier en position verticale.
  • Le décalage des rouleaux et des bagues l'une par rapport à l'autre conduit à la suppression totale du jeu en fonctionnement.
  • L'expansion ou la compression des bagues du roulement résultant d'un ajustement serré peut entraîner une précharge.

Par conséquent, si possible :

  • Montez les roulements à rotule sur rouleaux avec un arbre ou un palier en position horizontale.
  • Tournez la bague intérieure ou extérieure pour aider les rouleaux à se ré-aligner pendant le montage.
    Si cela est impossible, utilisez un outillage ou un dispositif approprié pour maintenir les composants centrés.
Montage des roulements étanches
SKF ne recommande pas de chauffer les roulements à rotule sur rouleaux étanches à plus de 80 °C pendant le processus de montage. Toutefois, si des températures supérieures sont nécessaires, assurez-vous que la température ne dépasse pas la température admissible pour le joint ou pour la graisse, selon la valeur la plus basse.
Montage de roulements à alésage conique
Les roulements à alésage conique se montent avec un ajustement serré. L'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour obtenir le degré de serrage correct :
  1. Mesure de la réduction du jeu (tableau 1)
  2. Mesure de l'angle de serrage de l'écrou de serrage (tableau 1)
  3. Mesure de l'enfoncement axial (tableau 1)
  4. Application de la méthode par enfoncement axial SKF (→ Programme de méthode par enfoncement axial SKF)
    Pour les roulements avec d > 100 mm, SKF recommande d'utiliser la méthode par enfoncement axial SKF. Cette méthode est rapide, fiable et sûre pour obtenir le degré de serrage approprié.
  5. Mesure de la dilatation de la bague intérieure (→ SensorMount)

Pour des informations complémentaires sur ces méthodes de montage, reportez-vous à Montage des roulements à alésage conique ou au Manuel de maintenance des roulements SKF.
SKF logo