Désignations des roulements
Les désignations des roulements à rouleaux coniques en cotes métriques suivent l'un des principes suivants :
- Les désignations de séries conformes à ISO 355 sont constituées d'un chiffre et de deux lettres. Le chiffre indique l'angle de contact. Les deux lettres représentent la série de diamètres et la série de largeurs, respectivement. Le diamètre d'alésage d [mm] est ensuite indiqué par trois chiffres. Les désignations de base des roulements à rouleaux coniques SKF commencent par la lettre T, par exemple T2ED 045.
- Les désignations établies avant 1977 sont basées sur le système présenté à la section Désignations de base, par exemple 32206 (tableau 1).