Vitesses réalisables
Butées simple effet
Les valeurs données pour la lubrification à la graisse sont les valeurs maximales qui peuvent être atteintes pour les roulements étanches ou les roulements ouverts avec une graisse adaptée, de haute qualité et de consistance souple. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
En cas d'utilisation d'ensembles de roulements comportant au moins deux roulements montés immédiatement l'un à côté de l'autre, les vitesses réalisables indiquées dans le tableau des produits doivent être réduites. Dans ces cas, les valeurs de vitesses de rotation maximales peuvent être obtenues en multipliant la valeur indicative donnée dans le tableau des produits par un facteur de réduction (tableau 1) dépendant de la précharge et du nombre de roulements dans le montage.
Butées double effet
- pour les roulements avec joints frottants (suffixe de désignation -2RSH), par la vitesse de glissement admissible au niveau de la lèvre d'étanchéité
- pour les roulements avec joints non frottants (suffixe de désignation -2RSL) par les vitesses admissibles pour la lubrification à la graisse