Sonomètre

Pour mesurer facilement le niveau sonore

Sonomètre TMSP 1
Sonomètre TMSP 1
Le SKF TMSP 1 est un instrument portatif de haute qualité qui permet de mesurer le niveau sonore en décibels. Le bruit environnant est capté par le microphone à électret puis traité par l’appareil. Cet instrument peut être utilisé pour une analyse quantitative ou qualitative du bruit environnant en usine, sur poste de travail etc.
Le sonomètre SKF est livré dans une mallette de transport incluant une bonnette de protection, un tournevis de calibrage, une prise pour sorties externes et une batterie alcaline.
  • Convivial et facile à utiliser, aucune formation spéciale requise
  • Pondérations fréquentielles dBA et dBC pour les mesures du niveau sonore général et des basses fréquences pour convenir à la plupart des applications
  • Pondération temporelle Fast ou Slow pour permettre d’effectuer au choix des mesures normales ou la mesure du niveau moyen en cas de niveau sonore fluctuant
  • Quatre échelles de mesure disponibles pour couvrir pratiquement toutes les applications
  • Large plage de température de fonctionnement pour une utilisation dans une grande variété d’environnements industriels
  • Rétroéclairage de l’écran sélectionnable par l’utilisateur pour une utilisation dans des endroits faiblement éclairés
  • Écran LCD à quatre chiffres avec affichage numérique et graphique
  • Fonction max. et min. pour les mesures de crêtes
  • Fonctions d'alarmes (inférieur/supérieur) pour signaler un niveau sonore trop faible ou trop élevé
  • Possibilité d’installation sur un trépied pour plus de stabilité lors des utilisations prolongées
  • Conforme aux normes CEI 651 type 2 et ANSI S1.4 type 2 applicables aux sonomètres
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TMSP 1
Description
Sonomètre SKF
Plage de fréquences
31,5 Hz à 8 KHz
Plage de mesure
30 à 130 dB
Écran
LCD
Affichage numérique
4 chiffres

Résolution : 0,1 dB

Mise à jour de l'affichage : 0,5 s
Affichage analogique
Graphique à barres à 50 segments

Résolution : 1 dB

Mise à jour de l'affichage : 100 ms
Pondération temporelle
Rapide (125 ms), lent (1 s)
Plages de lecture
Basse = 30 ~ 80 dB

Moyenne = 50 ~ 100 dB

Élevée = 80 ~ 130 dB

Auto = 30~130 dB
Précision
±1,5 dB (avec 94 dB @1 KHz)
Plage dynamique
50 dB
Alimentation
Pile alcaline 9 V, IEC 6LR61
Autonomie
50 heures (avec pile alcaline)
Température de fonctionnement 
0 à 40 ºC
Humidité de service
10 à 90 % HR
Altitude de service
Jusqu’à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Température de stockage
-10 à 60 ºC
Humidité de stockage
10 à 75 % HR
Dimensions
275 x 64 x 30 mm
Dimensions de la mallette
530 x 85 x 180 mm
Poids
285 g, piles comprises
Poids total (avec mallette)
1,1 kg