Thermomètre à contact, infrarouge et vidéo à double visée laser


Thermomètre infrarouge à contact, avec fonctions vidéo et d'enregistrement des données
- L'appareil photo intégré permet de prendre des mesures, de les enregistrer, de les consulter et d'exporter vers un ordinateur des photos et des vidéos.
- Des propriétés environnementales telles que la température environnante, de point de rosée, du thermomètre mouillé ainsi que l'humidité relative peuvent être affichées et enregistrées
- Une visée laser double définit la zone de mesure de température
- Livré avec sonde de température TMDT 2-30 (max. 900 °C) pour de nombreuses applications à contact direct.
- Peut également être utilisé avec toutes les autres sondes de température SKF
- Multiples modes de mesure de la température sélectionnables par l'utilisateur, y compris : maximale, minimale, moyenne, différentielle et affichage double sonde/infrarouge
- La fonction de journalisation des données peut être utilisée pour visualiser les variations de température à long terme
- Niveaux d'alarme haut et bas sélectionnables par l'utilisateur avec signal sonore d'avertissement
- La fonction d'arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur optimise la durée de vie de la batterie rechargeable
- Plage de température avec infrarouge : -50 à +1 000 °C
- Plage de température avec sonde : –50 à +1 370 °C
- Rapport de distance/spot : 50:1
- Plage d'émissivité : 0,1–1,0
- Livré dans une mallette de transport robuste (fig. 1)
Caractéristiques techniques
|
|
Désignation
| TKTL 40
|
Écran | Écran LCD couleur de 2,2", 320 x 240, avec rétroéclairage |
Résolution d'affichage | 0,1° jusqu'à 1 000°, sinon 1° |
Réglage d'émissivité | 0,1–1,0 |
Écran rétroéclairé | Activé en permanence |
Modes de mesure | Min., max., moyenne, différentielle, affichage double sonde/infrarouge, journal de données |
Fonctionnalités HVAC | Température du thermomètre mouillé, point de rosée, humidité, température de l'air |
Modes d'alarme | Niveau d'alarme haut et bas avec alarme sonore |
Mode photo et vidéo | Appareil photo 640 x 480, images (JPEG) et vidéo (3 GP) |
Mémoire | 310 Mo de mémoire interne. Expansible à l'aide d'une carte mémoire micro SD (8 Go max.) |
Raccordement PC | Oui, câble mini USB inclus |
Pointeur laser | 2 lasers intégrés de classe 2, marche/arrêt |
Puissance maximale du laser | 1 mW |
Arrêt automatique | 3 minutes, réglable |
Raccord pour trépied | 1/4" BSW |
Mesure de la température avec infrarouge |
|
- Rapport de distance/spot (D:S) | 50:1 |
- Plage de température avec infrarouge | -50 à +1 000 °C |
- Précision | 20 à 500 °C : ±1 % de la valeur affichée ou 1 °C en considérant la valeur la plus grande |
500 à 1 000 °C : ±1,5 % de la valeur affichée | |
-50 à 20 °C : ±3,5 °C | |
- Temps de réponse | <300 ms |
- Réponse spectrale | 8–14 μm |
Mesure avec sonde de contact |
|
- Plage de température avec sonde | –50 à +1 370 °C |
- Comptabilité de la sonde | Type K |
- Sonde fournie | TMDT 2-30, convient à une utilisation jusqu'à 900 °C |
- Précision | 0 à 1 370 °C : ±0,5 % de la valeur affichée ±1,5 °C |
-50 à 0 °C : ±2,5 °C | |
Batterie | 1 batterie Li-ion rechargeable de 3,7 V 1 400 mAh 5,2 W |
Durée de fonctionnement | 4 heures de fonctionnement continu |
Adaptateur de puissance | Chargeur compact CA 100–240 V 50-60 Hz avec prises Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie |
Temps de charge | 2 heures avec adaptateur CA |
Dimensions du produit | 205 x 155 x 62 mm |
Poids du produit | 500 g |
Température de fonctionnement | 0 à 50 °C |
Température de stockage | -10 à +60 °C |
Humidité relative | 10 à 90 % sans condensation |
Classe IP | IP 40 |
Dimensions de la mallette | 530 x 85 x 180 mm |
Contenu de la mallette | 1 thermomètre infrarouge TKTL 40 1 sonde de contact TMDT 2-30 1 chargeur de batterie CA 1 câble de connexion mini USB à USB 1 manuel d'instructions d'utilisation 1 mini trépied |