390

393 pour huile et graisse fluide

393 pour huile
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex
Caractéristiques techniques :
- Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
- Nombre de sorties : 2 ; 3
- Débit : 0,1 - 1,5 cm³/min
- Pression : 8 - 45 bar
- Pression de décharge (réglable) : 0,5 à 7 bar
-
Température de service :
0 à 80 °C
Documents utiles
- Brochure produit : 1-5001-EN (2.0 MB)
Configure the product according your needs, download the CAD file