Systèmes de lubrification double ligne
SKF DuoFlex pour huile, graisse semi-fluide et graisse dure

Systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex
Description du système :
Le système nécessite deux lignes principales alimentées en lubrifiant en alternance. Les systèmes SKF DuoFlex sont très fiables avec des graisses dures et lorsque la distance jusqu'à l'unité de pompage est longue, 100 m ou plus. Ils offrent également une grande flexibilité en ce qui concerne le réglage de la quantité dosée en fonction des exigences du point de lubrification spécifique. En outre, la configuration en parallèle des distributeurs double ligne permet un système de conception simple et facile.
Les systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex peuvent alimenter plus de 1000 points de lubrification à partir d'une seule unité de pompage, ce qui permet d'obtenir une fiabilité de lubrification supérieure avec des pressions pouvant atteindre 400 bar.
Applications :
Les systèmes SKF DuoFlex sont conçus pour des machines de moyennes ou grandes dimensions, ou des lignes de production comportant un grand nombre de points de lubrification ainsi que de longues lignes, et soumises à de rudes conditions de fonctionnement. Ils s'utilisent dans des applications telles que l'industrie lourde, la sidérurgie, l'industrie papetière, l'industrie minière, les cimenteries et le traitement des minéraux, les grues de pont, les centrales électriques, etc.
Le système nécessite deux lignes principales alimentées en lubrifiant en alternance. Les systèmes SKF DuoFlex sont très fiables avec des graisses dures et lorsque la distance jusqu'à l'unité de pompage est longue, 100 m ou plus. Ils offrent également une grande flexibilité en ce qui concerne le réglage de la quantité dosée en fonction des exigences du point de lubrification spécifique. En outre, la configuration en parallèle des distributeurs double ligne permet un système de conception simple et facile.
Les systèmes de lubrification double ligne SKF DuoFlex peuvent alimenter plus de 1000 points de lubrification à partir d'une seule unité de pompage, ce qui permet d'obtenir une fiabilité de lubrification supérieure avec des pressions pouvant atteindre 400 bar.
Applications :
Les systèmes SKF DuoFlex sont conçus pour des machines de moyennes ou grandes dimensions, ou des lignes de production comportant un grand nombre de points de lubrification ainsi que de longues lignes, et soumises à de rudes conditions de fonctionnement. Ils s'utilisent dans des applications telles que l'industrie lourde, la sidérurgie, l'industrie papetière, l'industrie minière, les cimenteries et le traitement des minéraux, les grues de pont, les centrales électriques, etc.
Overview of dual-line lubrication systems for grease
-
Benefits and applications
- Flexible
simple to design, easy to extend or reduce - Reliable
precise, metered amount of lubricant, to up to 2000 lubrication points over long distances up to 120 m - Variety of applications
heavy industry, metal working plants, pulp and paper production, mining, mineral processing, power plants, cement factories, steel works and more - Effectively in harsh conditions
including potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments and low temperatures.
- Flexible
-
Pumps
-
Metering devices
-
Monitoring devices
-
Control units