Hydrocarbures
Systèmes magnétiques dans le secteur du pétrole et gaz
SKF est le leader mondial des systèmes de paliers magnétiques actifs pour l'industrie du pétrole et gaz avec plus de 700 références. La fabrication de la société est conforme à ISO 9001, CE, CSA, API ainsi qu'à d'autres normes internationales.
La technologie des paliers magnétiques actifs SKF représente la norme pour les machines turbo à haute vitesse du secteur du pétrole et gaz. Ces machines sont utilisées dans des environnements très divers : depuis le traitement du gaz, la production et le transport en Alaska et Sibérie jusqu'au traitement du gaz, la compression et la fabrication d'éthylène au Qatar, dans les Émirats Arabes Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite.
La technologie des paliers magnétiques actifs SKF représente la norme pour les machines turbo à haute vitesse du secteur du pétrole et gaz. Ces machines sont utilisées dans des environnements très divers : depuis le traitement du gaz, la production et le transport en Alaska et Sibérie jusqu'au traitement du gaz, la compression et la fabrication d'éthylène au Qatar, dans les Émirats Arabes Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite.