Principes de sélection et d'application des joints d'étanchéité
Les joints industriels pour arbres sont utilisés pour rendre étanches l'ouverture entre un composant rotatif et un composant statique ou entre deux composants en déplacement relatif. Les fonctions principales d'un joint incluent :
- la rétention de lubrifiant,
- l'exclusion des contaminants,
- la séparation de deux agents différents,
- l'étanchéité sous pression.
Pour être efficaces, les joints radiaux industriels doivent être utilisés avec le moins de frottement et d'usure possible, même dans des conditions d'utilisation défavorables. Afin de répondre aux exigences d'une variété de critères d'applications et d'utilisation, les joints radiaux industriels SKF pour les composants rotatifs de machine sont disponibles dans de nombreux matériaux, formes et versions. Chaque combinaison particulière de matériau et de modèle présente des propriétés spécifiques, ce qui permet de les adapter à une application donnée.
Disponibilité
La gamme SKF de joints industriels pour arbres comprend des centaines de types et de combinaisons de matériaux différents. Les produits figurant dans cette rubrique et listés dans les tableaux de produits sont les types et les tailles de joints les plus utilisés.
Valeurs indicatives
Dans la mesure où de nombreux facteurs influencent en même temps le système d'étanchéité et les performances d'un joint, toutes les valeurs figurant dans les graphiques et les tableaux de cette rubrique sont données à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des valeurs absolues pour les applications pratiques.