Rétention de la graisse
Lorsqu'une relubrification fréquente est nécessaire, la lèvre d'au moins un des joints dans le montage d'étanchéité sera orientée du côté air de manière à ce que la graisse puisse être évacuée via la lèvre d'étanchéité (fig. 4). Cela évite l'accumulation de graisse, susceptible de retenir la chaleur et de diminuer la dissipation thermique. Pour les applications lubrifiées à la graisse, SKF recommande de calculer la vitesse périphérique admissible pour l'huile et de diviser le résultat par deux.