SKF Ecorubber-3
Le SKF Ecorubber-3 est un élastomère à base de caoutchouc éthylène-propylène diène (EPDM), pouvant être utilisé pour les joints U, les joints à lèvre et les garnitures. Le SKF Ecorubber-3 offre une résistance exceptionnelle à l'eau chaude, à la vapeur, aux agents de lavage et aux solvants organiques polaires. Le SKF Ecorubber-3 n'est pas résistant à l'huile minérale et aux autres agents non polaires. Sa stabilité aux altérations atmosphériques, à l'ozone et au vieillissement est bonne. En cas d'utilisation dans les liquides de frein à base de glycol, les réglementations nationales doivent être respectées.
Fiche technique
- SKF Ecorubber-3 (38.8 KB)