Rodamiento para columna de dirección angular
de alta resistencia

Esta solución ofrece una sensación de manejo más suave a través de un par de fricción bajo y constante, una mejor absorción de las vibraciones así como un menor nivel de ruido.

Los fabricantes de automóviles pedían una solución que ofreciera una mejor sensación de manejo y que, al mismo tiempo, redujera los niveles de ruido y vibraciones, especialmente para la próxima generación de automóviles de lujo y vehículos eléctricos.
Para satisfacer estos requisitos, los ingenieros de SKF desarrollaron un nuevo rodamiento para columna de dirección con un amortiguador de caucho patentado. El amortiguador no solo reduce la vibración que se transmite por la columna de dirección, sino que también reduce las variaciones de par para ofrecer una experiencia de manejo más suave.
SKF logo