Soportes de pie SNL

Una solución para altas velocidades y temperaturas

Diseñados para requisitos de alto rendimiento de los ventiladores, los soportes de pie SNL ayudan a prolongar la vida útil de los rodamientos, reducir la necesidad de mantenimiento y recortar costes de funcionamiento.

Utilizados junto con un sistema de rodamientos autoalineables SKF, estos soportes ofrecen una temperatura de funcionamiento más baja de los rodamientos, lo cual reduce la frecuencia de relubricación. Los soportes SNL permiten elegir el método de lubricación: lubricación con grasa, baño de aceite o por circulación de aceite. Estas son algunas de las ventajas:
  • Temperatura de funcionamiento más baja gracias a una mayor evacuación de calor
  • Menor consumo de grasa gracias a la entrada de grasa mejorada
  • Posibilidad de elegir entre obturaciones rozantes o laberínticas para altas velocidades
  • Posibilidad de incorporar obturaciones de aceite de alto rendimiento

SKF logo