Analizador de química clínica

 Analizador de química clínica
Un analizador automatizado es un instrumento de laboratorio médico diseñado para medir rápidamente diferentes sustancias químicas y demás características en una serie de muestras biológicas, con o sin asistencia humana mínima.
SKF le ofrece asistencia para diseñar la funcionalidad de guía, conducción y giro de su equipo.

Beneficios con SKF:

  • Bajo nivel de ruido
  • Limpieza y confiabilidad
  • Vida útil prolongada
  • Precisión con baja fricción
  • Prácticamente no requiere mantenimiento
  • Diseño compacto

Impulsores de valor

  • El mantenimiento gratuito, con un sistema confiable, proporcionan mayor confianza y tiempo de actividad para el laboratorio
  • Se maximiza la productividad del operador para reducir el tiempo de manipulación
  • Soporta el nivel de ruido de un equipo de entorno de oficinas
  • Sistema compacto: requiere significativamente menos espacio en la mesada, para una fácil integración en entornos de laboratorio

Volver a soluciones de automatización de laboratorio

Volver a aplicaciones de automatización de laboratorio

Soluciones

Applications

SKF logo