SKF SimPro Spindle

Evaluar las opciones de rodamientos y rendimiento de máquinas herramientas - antes de llegar al diseño definitivo

simpro_spindle_screenshot
El software de simulación de rodamientos SKF SimPro Spindle, preciso pero fácil de usar, selecciona y evalúa con rapidez un diseño adecuado de disposición de rodamientos para aplicaciones con husillo. El SKF SimPro Spindle incorpora conocimiento y datos específicos de SKF para rodamientos de superprecisión, que le permiten explorar nuevas alternativas de diseño que ayudan a reducir el plazo de comercialización.
Características principales
  • Amplia selección de rodamientos, incluidas opciones de emparejamiento y configuración de precarga: conjuntos emparejados o universales, precarga, ajuste y ubicación
  • Amplias capacidades de modelado de componentes: rodamientos, eje, rotor, engranajes, lubricante, espaciadores, distanciadores, muelles
  • Selección de rodamientos basada en el catálogo de rodamientos de superprecisión de SKF con datos de geometría precisos y actualizados
  • Diversos análisis y opciones de salida, por ejemplo, carga del rodamiento, tensión de contacto, vida nominal, diagrama de Campbell, flexión del eje, cinemática del rodamiento, etc.
  • Modelos de vida nominal de rodamientos estándares, que incluyen ISO/TS 16281:2008
  • Interfaz gráfica intuitiva paso a paso con orientación, sistema de advertencia y visualización 2D y 3D
  • Asistencia mundial
Principales beneficios
Evaluación intuitiva y detallada del rendimiento de la disposición de rodamientos SKF en función de:
  • Modelado fácil de usar y preciso de disposiciones de rodamientos
  • Requerimientos de aplicación y condiciones operativas relevantes
  • Geometría de rodamientos SKF y datos de rendimiento precisos y detallados
  • Modelos de vida nominal de rodamientos establecidos por la norma ISO
  • Genera un informe detallado de verificación del diseño con un solo clic
Velocidad y flexibilidad del ciclo de diseño de la máquina:
  • Interacción más simple con expertos en ingeniería de SKF (contar con el mismo software simplificará el intercambio de datos)
  • Mayor flexibilidad y autonomía
  • Le permite realizar más iteraciones de diseño en menos tiempo antes de llegar al diseño definitivo

REGISTRO

Tenga en cuenta que SKF SimPro Spindle está destinado a nuestros clientes y socios, y está sujeto a una tarifa anual. La decisión final sobre la aprobación de uso se realizará luego de nuestro proceso de registro, donde se evaluarán las solicitudes y se decidirá en consecuencia. 
Complete el siguiente formulario para registrarse para una versión de prueba gratuita (de 90 días) de SKF SimPro Spindle.

SKF logo