Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de apoyo puede estar limitada por los siguientes factores:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • la(s) jaula(s);
  • los sellos.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de apoyo SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta:
  • 150 °C (300 °F) en los casos en que están basados en los rodamientos de rodillos cilíndricos o cónicos
  • 120 °C (250 °F) en los casos en que están basados en los rodamientos de agujas

Jaulas

Las jaulas de metal se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos varía según el material del sello:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (445 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
  • HNBR: de -40 a +150 ºC (–40 to +300 °F)
  • Los sellos "Fey-ring" se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento.
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.
SKF logo