Montaje

Los rodamientos rígidos de bolas SKF para altas temperaturas deben montarse siempre en caliente para reducir la fuerza de montaje y el riesgo de romper el lubricante de grafito (versiones VA208 y VA228). Un calentador de inducción es la opción preferida para calentar el rodamiento durante el montaje.
No se recomienda sumergir el rodamiento en aceite caliente porque el aceite que permanece en el rodamiento puede llegar a carbonizarse luego durante el funcionamiento.
No utilice métodos de montaje de impacto que podrían dañar el rodamiento e impedir una funcionalidad correcta.
SKF logo