Rango del juego interno inicial

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Los tipos de rodamientos para disposiciones de rodamientos ajustadas, como los rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos axiales de rodillos a rótula, tienen el juego interno establecido durante el montaje. El juego interno de tales disposiciones, aunque esté fijado durante el montaje, tendrá un rango.
Para otros tipos de rodamientos, el juego interno inicial se determina durante la fabricación. La norma ISO ha definido cinco clases de juego para especificar el grado de juego interno inicial de un rodamiento (→ Juego interno). Cada clase de juego representa un rango de valores. El tamaño de los rangos varía según el tipo de rodamiento y su tamaño. Los detalles sobre las clases de juego se indican en las secciones de los productos correspondientes.
Actualmente, son muy comunes los juegos iniciales mayores que el Normal, como las clases de juego C3 o incluso C4. Esto se debe a que los rodamientos modernos soportan cargas mayores y requieren ajustes de interferencia más apretados. Además, las condiciones de funcionamiento típicas son diferentes a las del momento en que se definieron las clases de juego.
Para los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular de emparejamiento universal y rodamientos de rodillos cónicos apareados, rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular y rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto, se indican los valores para el juego axial interno en lugar del juego radial interno, ya que el juego axial tiene mayor importancia práctica para estos tipos de rodamiento. El juego radial interno está relacionado con el juego axial interno, y esa relación está determinada por el tipo de rodamiento y su geometría interna. Para obtener información detallada, consulte las secciones de productos.
SKF logo