Indicador de la condición de la máquina

Indicador de la condición de la máquina SKF CMSS 200

Indicador de la condición de la máquina SKF
El Indicador de la condición de la máquina SKF es un sensor e indicador de vibraciones económico que sirve para monitorear máquinas no críticas. Es ideal para las maquinarias con condiciones operativas constantes, y que previamente no se monitoreaban en las plantas (fig. 1). El dispositivo se puede comparar con la luz de advertencia "compruebe motor" del automóvil. Lo que hace la luz "compruebe motor" para el automóvil, el Indicador de la condición de la máquina SKF lo puede hacer para maquinaria industrial. Los sensores internos miden la velocidad, la envolvente de aceleración (vibración de impulsos de rodamientos o engranajes) y la temperatura de superficie de la máquina.

La clave de lectura magnética que se incluye (fig. 2) se utiliza para activar el Indicador de la condición de la máquina SKF, modificar los modos operativos, fijar las líneas de base de vibraciones y reconocer alarmas.

La unidad se caracteriza por tener tres LED que indican la condición de la máquina y del rodamiento. Una vez que se ilumina la unidad, alerta al técnico de mantenimiento predictivo para que realice un análisis de causa raíz en la máquina. Además, contiene un código de barras con número de serie a efectos de identificar la máquina y de incluirla de manera sencilla en un programa de Confiabilidad dirigida por el operador (Operator Driven Reliability, ODR), rutas de mantenimiento o comprobaciones programadas.

Haga clic aquí para ver cómo utilizar la clave de lectura magnética del Indicador de la condición de la máquina SKF.

Descargue la aplicación Indicador de la condición de la máquina SKF

¡Vaya a Apple App Store y descargue la aplicación SKF MCI! Explore el Indicador de la condición de la máquina, utilice las animaciones para verificar las condiciones de alarma, y ¡vea el MCI en 3D en su escritorio utilizando la función de realidad aumentada! Simplemente haga clic en el documento de abajo para descargar la imagen activadora de la realidad aumentada de SKF MCI. Imprímala, despliegue la imagen sobre una superficie plana, abra su aplicación MCI, apunte su dispositivo móvil a la imagen activadora y ¡aparecerá el MCI! Puede mover el dispositivo alrededor del producto virtual como si fuese real, o bloquear la pantalla y girar el MCI para tener una vista desde cualquier ángulo.

Descripción del Analizador de Condición de la Máquina SKF

Información para los pedidos del Indicador de la condición de la máquina SKF

Información para los pedidos 
Designación CMSS 200-02-SL
incluye: 
Dos unidades accionadas por batería 
Dos llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
Dos pernos de montaje roscados CMAC 230
(1/4-28 a 1/4-28)
 
Dos adaptadores para pernos de montaje CMAC 231
(1/4-28 a M8)
 
Dos tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Una tarjeta de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
Designación CMSS 200-10-SL
incluye: 
10 unidades accionadas por batería 
Cuatro llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
Cuatro tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Dos tarjetas de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
Designación CMSS 200-50-SL
incluye: 
50 unidades accionadas por batería 
10 llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
10 tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Cinco tarjetas de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
SKF logo