Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Dichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Dichtung Luft- und Raumfahrt
Unser umfangreiches Wissen über Elastomertechnologien hilft uns bei der Entwicklung von Produkten, die leiser, gleichmäßiger, sicherer und zuverlässiger sind. Durch kundenspezifische Materialfertigung, Mischung von Kunststoffen, Spritzgießen und Verkleben von Präzisionsprodukten aus Elastomer können wir auch schwierige Probleme im Flugzeugbau lösen.
  • Radiallippendichtungen, Flachdichtungen und Faltenbälge für Rotorsysteme, Hilfsstromeinheiten, Motoren und Getriebe.
  • Kundenspezifische Entwicklungen für hohe Belastungen bei Aufnahme bzw. Dämpfung starker Durchbiegungen, die simultan in mehrere Richtungen erfolgen.
  • Fertigung durch Schichtung von Elastomeren zwischen Substratscheiben.
  • Zusammenfassung mehrerer Komponenten zu einer Kompletteinheit, die nur minimale Wartung und keine Schmierung erfordert.
  • Umfangreiche Konstruktions-, Prüf-, Fertigungs- und Qualitätskontrolleinrichtungen.
  • Karbon-Dichtungen
  • Dichtringe für die Luft- und Raumfahrt
SKF logo