Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schrägkugellager für den Antriebsstrang

Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen, d.h. gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen, aufnehmen müssen.

<1>Hohe Tragfähigkeit, optimierte Oberflächenbeschaffenheit, innovative Käfigausführung</1> sind nur einige ihrer Produkteigenschaften. Betrachten Sie auch die Konstruktions- und Leistungsvorteile.

Konstruktions- und Leistungsvorteile im Automobilbau:
  • Reduzierter Kraftstoffverbrauch
  • Längere Nutzungsdauer des Schmierstoffs
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Höhere Nenndrehzahl
  • Geringeres Gewicht
  • Keine Auswirkung auf den Montagevorgang
  • Hohe Steifigkeit
SKF logo