Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reibungsarme Kegelrollenlager

Die optimierte Konstruktion verringert die Reibung um bis zu 30 %

E2 Kegelrollenlager
Reibungsarme Kegelrollenlager haben mindestens 30 % weniger Reibung als vergleichbare SKF Lager der Grundausführung. Da Reibungsverluste auch Leistungsverluste sind, tragen reibungsarme Kegelrollenlager zur Senkung des Energieverbrauchs bei.

Eigenschaften
  • Geringeres Gewicht
  • Optimierte innere Geometrie
  • PEEK Käfig als Option
  • Längere Laufbahn
  • Spezielle Wälzkörperbeschaffenheit
SKF logo