Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Food Line Kugellagereinheiten

Von Lebensmittelverträglichkeit zu Lebensmittelsicherheit

Nach allgemeinem Verständnis ist „lebensmittelverträglich“ das Synonym für lebensmittelverträgliche Dichtungen und Schmierstoffe sowie korrosionsbeständige Lagereinheiten. 
Die derzeitige Generation der SKF Lagereinheiten umfasst Produkte, die bereits lebensmittelverträglich und auf Lebensdauer geschmiert sind.
Doch jetzt legen wir die Messlatte höher, um die proaktive Lebensmittelsicherheit zu unterstützen, indem wir lebensmittelsichere Lagereinheiten anbieten, die vollständig abgedichtet (Blue Range), lebenslang geschmiert und für eine höhere Lagerleistung ausgelegt sind, selbst in den härtesten Verarbeitungs- und Reinigungsumgebungen.

SKF Food Line ball bearing units
Gehäuseeinheiten: Stehlager, Stehlager mit verkürztem Fuß, Ovaler Flansch, 3-Loch-Flansch, Quadratischer Flansch, Spannlagerkopf-Einheit aus Verbundwerkstoff und nichtrostender Stahl, verfügbar für Wellendurchmesser von 20 bis 50 mm.
SKF logo