Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Generatoren

Zuverlässiger Betrieb – eine Herausforderung

Generator
Als wesentliches Element der Förderung on- und offshore sind Generatoren schwierigsten Betriebsbedingungen ausgesetzt. Hohe Schwingungspegel, hohe Temperaturen und die Gefahr von Stromschäden sind ein gemeinsames Problem aller Anwendungsbereiche. In der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie kommen natürlich weitere belastende Faktoren wie aggressive Chemikalien und Salzwasser oder abrasive Verunreinigungen hinzu.

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen

SKF Werkzeuge, Technologien und Dienstleistungen für Elektrogeneratoren können teure ungeplante Stillstände reduzieren und die Gesamtproduktivität und -rentabilität steigern. Von Wälzlagern und Dichtungen bis hin zu Überwachungssystemen und -dienstleistungen bietet SKF zahlreiche Generatorlösungen an, mit denen sich Leistung und Zuverlässigkeit optimieren lassen.

Lösungen

SKF logo