Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Eruptionskreuze

Komplex und produktionskritisch

Eruptionskreuz
Die englische Bezeichnung für ein Eruptionskreuz lautet „Christmas tree“ (Weihnachtsbaum), da die Anlagen anfangs geschmückten Bäumen ähnelten. Inzwischen ist von dieser ursprünglichen Ähnlichkeit jedoch nicht mehr viel zu sehen, denn Eruptionskreuze sind komplexe Systeme aus Ventilen, Spulen, Manometern und Drosselvorrichtungen und für die Regelung des Öl- oder Gasstroms ins bzw. aus dem Bohrloch verantwortlich.

Eruptionskreuze kommen als „Unterwasser“- und „Oberflächen“-Einheiten zum Einsatz und haben wesentlichen Anteil an der Steuerung und Aufrechterhaltung der Förderung. Ihre angestrebte maximale Verfügbarkeit ist aufgrund der extremen Betriebsbedingungen und Anwendungsanforderungen nur schwer erreichbar.

SKF Lösungen vereinfachen Instandhaltung und Betrieb

Mit SKF Lösungen lassen sich Instandhaltung und Leistung auf mehrere Arten optimieren. Unser breitgefächertes Angebot reicht von robusten Lagereinheiten bis hin zu intelligenten Dienstleistungen für das Anlagenmanagement und ist speziell auf diese komplexen Anwendungen abgestimmt.

Lösungen

SKF logo