Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kräne

Sicherer und zuverlässiger dank SKF Produkten und Dienstleistungen

Kräne
In den letzten Jahren sind die Kräne auf den Öl- und Gasplattformen kleiner geworden, die Bohrinselkräne allerdings größer. Im Allgemeinen wollen die Betreiber die Plattformkräne so klein wie möglich halten, um die Konstruktions- und Instandhaltungskosten der Plattformen zu reduzieren. Je nach Inseltyp bewegen sich die Kapazitäten der größeren Kräne im Bereich von 15 bis 100 Tonnen.

Unabhängig von Krangröße oder -typ sind seine Komponenten extrem hohen Lasten ausgesetzt und arbeiten in schwierigen Umgebungen. Die Verbesserung von Sicherheit und Zuverlässigkeit ist daher von größter Bedeutung. Mit den Lager-, Dichtungs-, Schmierungs- und Instandhaltungslösungen von SKF können Sie dieses Ziel erreichen.

Lösungen

SKF logo