Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse

Für längere Beständigkeit und Gebrauchsdauer

SKF Explorer E Design Pendelrollenlager
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse weisen eine erheblich verbesserte Beständigkeit und Gebrauchsdauer auf. Lager der SKF Explorer Leistungsklasse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich:
  • Rillenkugellager
  • Zylinderrollenlager
  • Schrägkugellager
  • Pendelrollenlager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Kegelrollenlager

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

CARB Toroidalrollenlager
Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo