Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gehäuse

Aufnahme hoher Lasten

Lagergehäuse nehmen die Last des Lagers auf und tragen dadurch zur Verlängerung der Lagergebrauchsdauer bei. Die Gehäusewerkstoffe müssen jedoch in der Lage sein, die Verformungen durch hohe Lasten und Stoßbelastungen aufzunehmen. Gehäusebohrungsdurchmesser und Bohrungsrundheit müssen exakt zum Lager passen, sonst kann die Lebensdauer drastisch reduziert werden.

Robuste Lageraufnahmen von SKF

Mit SKF Lagergehäusen wird eine hervorragende Lagerfunktion sichergestellt. Die Lager laufen bei tiefen Temperaturen mit längeren Nachschmierintervallen,